HCX-E - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstandüberwachung Kunststoff-Thermoplast

HCX-E - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstandüberwachung Kunststoff-Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit elektrischem MIN-Füllstandsensor aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, abgesetzte O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Halterung mit wasserdichten Sensoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), einstellbarer Anschluss und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11145
11146
11181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
C e f' H L Beschreibung

93.28 €

44.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2543122825425328HCX.254-E-NO-M12

122.67 €

58.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2543122825425328HCX.254-E-NC-M12

98.87 €

47.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1273210112726202HCX.127-E-NO-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 23 B 20 d M12
d' 12.5 Durchmesser M12 l 50
l1 40 m 25 Werkstoff Technopolymer
Drehmoment 1 12 r 13 r1 32.5

Technischer Support