HCX-E-ST - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstand- und Temperaturüberwachung

HCX-E-ST - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstand- und Temperaturüberwachung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit elektrischem MIN- und MAX-Füllstandsensoren aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, abgesetzte O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Halterung mit wasserdichten Sensoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), einstellbarer Anschluss und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11153
11154
11195
11196
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
C e f' L Beschreibung

199.78 €

95.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25431228254328HCX.254-E-ST-NO-M12

227.00 €

108.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25431228254328HCX.254-E-ST-NC-M12

147.64 €

91.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12731.5101127202HCX.127-E-ST-NO-M12

147.64 €

95.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12731.5101127202HCX.127-E-ST-NC-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 23 B 20 d M12
d' 12.5 Durchmesser M12 H 25
h1 21 h2 54 l 50
l1 40 m 25 Werkstoff Technopolymer
Drehmoment 1 12 r 13 r1 32.5
s 22

Technischer Support