HCX-E-STL - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstandüberwachung und Temperaturfühler Thermoplast

HCX-E-STL - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstandüberwachung und Temperaturfühler Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit elektrischem MIN-Füllstandsensoren und elektrischem Temperatursensor aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, abgesetzte O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Halterung mit wasserdichten Sensoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), einstellbarer Anschluss und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11158
11159
11197
11198
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
C e f' L Beschreibung

214.46 €

102.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25431228254328HCX.254-E-STL-NO-M12

244.42 €

117.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25431228254328HCX.254-E-STL-NC-M12

155.98 €

98.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12731.5101127202HCX.127-E-STL-NO-M12

155.98 €

104.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12731.5101127202HCX.127-E-STL-NC-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 23 B 20 d M12
d' 12.5 Durchmesser M12 H 25
h1 21 h2 54 l 50
l1 40 m 25 Werkstoff Technopolymer
Drehmoment 1 12 r 13 r1 32.5
s 22

Technischer Support