HCX-LT - Säulenfüllstandsanzeige - mit Schwimmer für indirekte Ablesung, Technopolymer

HCX-LT - Säulenfüllstandsanzeige - mit Schwimmer für indirekte Ablesung, Technopolymer
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Direkt ablesbare Ölstandanzeiger mit Schwimmer in durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium, eingehaust in der speziellen rückseitigen Aufnahme und somit nicht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit.
Hohe Beständigkeit gegenüber Stößen, Lösungsmitteln, Ölen mit Zusätzen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen, Benzin, Naphtha, Phosphorestern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11364

Teilenummer
11364
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.11 €

34.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm) 254 A 21 B 18
C 35 d M12 d' 12.5
Durchmesser M12 f' 254 L 291
l1 32 l2 225 m* 46
Werkstoff Technopolymer Drehmoment 1 6 n 140
r 18.5 Beschreibung HCX.254-LT-M12

Sie befinden sich auf der Seite für HCX-LT - Säulenfüllstandsanzeige - mit Schwimmer für indirekte Ablesung, Technopolymer, die Teilenummer ist 11364.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11364.

Technischer Support