HCX-STL - Ölstandanzeiger -mit Temperaturfühler Thermoplast

HCX-STL - Ölstandanzeiger -mit Temperaturfühler Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit elektrischem Temperatursensor aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl, poliert, abgesetzte O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Halterung mit wasserdichten Sensoren aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), einstellbarer Anschluss und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11166
11176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
A C e f' L m Drehmoment 1 r r1 Beschreibung

154.44 €

74.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12723318012718723121726HCX.127-STL-M12

173.56 €

83.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2542135203254315261018.524HCX.254-STL-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B 18 d M12 d' 12.5
Durchmesser M12 H 27 h1 21
h2 54 Werkstoff Technopolymer s 22

Technischer Support