HCY-E-ST - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstand- und Temperaturüberwachung Thermoplast

HCY-E-ST - Ölstandanzeiger -mit elektrischer Ölstand- und Temperaturüberwachung Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandanzeiger mit MIN-Füllstand- und MAX-Temperatursensoren aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), Schrauben aus vernickeltem Messing mit Innensechskant, abgesetzte O-Dichtungsringe aus NBR-Synthesekautschuk, Schwimmer aus Kunststoff Thermoplast, Block mit wasserdichtem Sensor, Anschluss mit Ausgang auf der rechten Seite und Reflektor aus weiß lackiertem Aluminium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
111151
111152
111161
111162
111171
111172
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verlängertes Modell, Montagelochabstand
(mm)
d' e f' L l1 Drehmoment 1 Beschreibung

153.67 €

73.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7610.541761081712HCY.76-E-ST-NO-M12

159.72 €

76.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7610.541761081712HCY.76-E-ST-NC-M12

165.77 €

79.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12712.5931271592912HCY.127-E-ST-NO-M12

171.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12712.5931271592912HCY.127-E-ST-NC-M12

204.49 €

98.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25412.52192542862910HCY.254-E-ST-NO-M12

210.54 €

101.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25412.52192542862910HCY.254-E-ST-NC-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 22 A1 16 B 29
C 32 d M12 Durchmesser M12
H 46 h1 37 l 40
m 16 Werkstoff Technopolymer r 20

Technischer Support