HGFT-HT-PR - Ölschaugläser -mit Prismatic-Schauglas für hohe Temperaturen Thermoplast

HGFT-HT-PR - Ölschaugläser -mit Prismatic-Schauglas für hohe Temperaturen Thermoplast
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ölstandsanzeiger für hohe Temperaturen aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, Prismensichtfenster aus durchsichtigem Kunststoff Thermoplast (auf Schwefelbasis) mit einer durchgehenden Reihe an Prismen, die mittels Refraktion eine genaue Anzeige des Ölfüllstands im Tank ermöglichen, O-Dichtungsring aus FKM.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14463
14483
14523
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaßangabe des runden Schraubgewindes A B D d Durchmesser Anzugsdrehmoment Einheit s Beschreibung

6.16 €

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1/2108.52814.5G 1/26÷824HGFT.13/HT-PR-1/2

6.80 €

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G3/49.58.53518G 3/48÷1032HGFT.16/HT-PR-3/4

9.09 €

4.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1119.542.523G 110÷1238HGFT.21/HT-PR-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support