Konusgriffe mit Innengewinde / I.142

Konusgriffe mit Innengewinde / I.142
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 20 mm, 60 mm, 3 mm / [Durchmesser Griff] 20 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Konusgriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Die Konusgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 20 mm, 60 mm oder 3 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

19701

Teilenummer
19701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.48 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M8 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 20 Grundkörper, Höhe t(mm) 60
d1 14 h 20 l1 3
Art des Zusammenbaus Sackloch Beschreibung I.142/60-M8

Technischer Support