Konusgriffe mit Innengewinde / I.149

Konusgriffe mit Innengewinde / I.149
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 40 - 48 mm, 67 - 86 mm, 7 - 8 mm / [Durchmesser Griff] 34 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Konusgriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Mit einem Griffbereich von 40 bis 48 mm, 67 bis 86 mm oder 7 bis 8 mm bieten die Konusgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120035
120055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h l1 Beschreibung

3.83 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6719408I.149/65-M10

4.82 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8620487I.149/85-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M10 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 34 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support