Pilzgriffe mit Innengewinde / I.150

Pilzgriffe mit Innengewinde / I.150
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 - 19 mm, 19 - 23 mm, 3 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 32 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzgriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Die Pilzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 10 bis 19 mm, 19 bis 23 mm oder 3 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 32 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20201
20202
20211
20212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Beschreibung

1.89 €

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525191210I.150/25-M5

1.89 €

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625191210I.150/25-M6

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M632231516I.150/30-M6

3.04 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M832231519I.150/30-M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l1 3 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support