Konfigurierbar in [Griffbereich] 28 mm, 60 mm, 5 mm, 14 mm / [Durchmesser Griff] 30 mm / [Durchmesser Bohrung] M 4 mm
Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Mit einem Griffbereich von 28 mm, 60 mm, 5 mm oder 14 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 30 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen M 4 mm bewegt.