Zylindergriffe mit Innengewinde / I.195

Zylindergriffe mit Innengewinde / I.195
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 30 mm, 60 mm, 4 mm / [Durchmesser Griff] 20 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Zylindergriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Mit einem Griffbereich von 30 mm, 60 mm oder 4 mm bieten die Zylindergriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20401

Teilenummer
20401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M8 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 20 Grundkörper, Höhe t(mm) 60
d1 14 h 30 l1 4
Art des Zusammenbaus Sackloch Beschreibung I.195/60-M8

Technischer Support