Schaltgriffe mit Innengewinde / I.218

Schaltgriffe mit Innengewinde / I.218
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 25 mm, 62 mm, 4 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Schaltgriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Schaltgriffe misst 25 mm, 62 mm oder 4 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20801

Teilenummer
20801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.76 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M10 Grundkörper, Höhe t(mm) 62 d1 18
h 25 l1 4 Art des Zusammenbaus Sackloch
Beschreibung I.218/60-M10

Technischer Support