Zylindergriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / I.301+□ / drehbar

Zylindergriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / I.301+□ / drehbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 28 - 116 mm / [Durchmesser Griff] 14 - 31 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Zylindergriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Erhältlich sind sie im Material Edelstahl. Die Zylindergriffe ermöglichen einen Griffbereich von 28 bis 116 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 14 bis 31 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23001
23101
23201
23202
23205
23301
23302
23305
23401
23402
23501
23505
23601
23602
23701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Produktlinie s Unterausführung Beschreibung

3.92 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M610-142811-3I.301+xI.301/28+x-M6

5.81 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M613-184015-3I.301+xI.301/40+x-M6

6.44 €

3.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-215017-3I.301+xI.301/50+x-M6

6.58 €

3.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M813-215017-4I.301+xI.301/50+x-M8

17.56 €

8.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-215017Inox3I.301+x-SSTI.301/50+x-M6-SST

7.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M815-236519-4I.301+xI.301/65+x-M8

7.35 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1017-236519-5I.301+xI.301/65+x-M10

23.21 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M815Rostfreier Stahl236519Inox4I.301+x-SSTI.301/65+x-M8-SST

8.03 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M815-268021-4I.301+xI.301/80+x-M8

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-268021-5I.301+xI.301/80+x-M10

8.54 €

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-289022-5I.301+xI.301/90+x-M10

23.89 €

11.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-289022Inox5I.301+x-SSTI.301/90+x-M10-SST

10.76 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1017-3110225-5I.301+xI.301/100+x-M10

13.55 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1220-3110225-5I.301+xI.301/100+x-M12

10.96 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1017-2911623-5I.301+xI.301/115+x-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support