Zylindergriffe / I.307 / Innengewinde, Sackloch

Zylindergriffe / I.307 / Innengewinde, Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 12 - 17 mm, 20 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 25 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Zylindergriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Die Zylindergriffe ermöglichen einen Griffbereich von 12 bis 17 mm oder 20 bis 32 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 15 bis 25 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23801
23901
23902
24001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Beschreibung

2.71 €

1.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M51520712I.307/20 B-M5

2.93 €

1.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620261016I.307/25 B-M6

3.28 €

1.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M820261015I.307/25 B-M8

3.59 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M1025321317I.307/30 B-M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support