Zylindergriffe / I.481+□ / drehbar / Gewindebolzen

Zylindergriffe / I.481+□ / drehbar / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 40 - 80 mm / [Durchmesser Griff] 18 - 26 mm



Die Zylindergriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Griffbereich der Zylindergriffe liegt zwischen 40 bis 80 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 18 bis 26 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24551
24601
24651
24701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 s Beschreibung

4.87 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M6131840155I.481/40+x-M6

5.06 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M6132150175I.481/50+x-M6

6.01 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M8152365196I.481/65+x-M8

6.82 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M8152680216I.481/80+x-M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support