Zylindergriffe / N / PP Technopolymer / Sacklochmit Klemmstegen

Zylindergriffe / N / PP Technopolymer / Sacklochmit Klemmstegen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 28 - 60 mm, 40 - 90 mm / [Durchmesser Griff] 18 - 28 mm



Die Zylindergriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Griffbereich der Zylindergriffe liegt zwischen 28 bis 60 mm oder 40 bis 90 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 18 bis 28 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24821
24831
24846
24848
24861
24863
24875
24876
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h Beschreibung

1.46 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 818401528I.580/40 N-8

1.61 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 1021501735I.580/50 N-10

2.09 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 1023651945I.580/65 N-10

2.09 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 1223651945I.580/65 N-12

2.59 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1226802150I.580/80 N-12

2.62 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1426802150I.580/80 N-14

2.84 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1528902260I.580/90 N-15

2.84 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1628902260I.580/90 N-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support