Zylindergriffe / I.601+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant

Zylindergriffe / I.601+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 40 - 90 mm / [Durchmesser Griff] 18 - 28 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Zylindergriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 40 bis 90 mm bieten die Zylindergriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 18 bis 28 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
124956
24921
24925
24931
24935
24941
24951
24952
24961
24962
24965
24971
24972
24975
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Produktlinie s Unterausführung Beschreibung

15.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M815Rostfreier Stahl236519Inox4I.601+x-SSTI.601/65+x-M8-SST

4.25 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-184015-3I.601+xI.601/40+x-M6

11.42 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M613-184015Inox3I.601+x-SSTI.601/40+x-M6-SST

4.56 €

25 4 Arbeitstage M613-215017-3I.601+xI.601/50+x-M6

13.09 €

6.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-215017Inox3I.601+x-SSTI.601/50+x-M6-SST

5.72 €

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-225618-3I.601+xI.601/56+x-M6

5.79 €

2.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-236519-4I.601+xI.601/65+x-M8

5.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1017-236519-5I.601+xI.601/65+x-M10

6.18 €

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-268021-4I.601+xI.601/80+x-M8

6.23 €

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-268021-5I.601+xI.601/80+x-M10

13.09 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1017Rostfreier Stahl268021Inox5I.601+x-SSTI.601/80+x-M10-SST

6.18 €

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-289022-5I.601+xI.601/90+x-M10

7.92 €

3.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1220-289022-5I.601+xI.601/90+x-M12

15.07 €

7.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017Rostfreier Stahl289022Inox5I.601+x-SSTI.601/90+x-M10-SST

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support