Zylindergriffe mit Gewindezapfen / I.621+□ / Innensechskant / Innensechskant, Schlüsselfläche / drehbar

Zylindergriffe mit Gewindezapfen / I.621+□ / Innensechskant / Innensechskant, Schlüsselfläche / drehbar
  • Mengenrabatt
Drehbare Griffe.
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120601
120611
120621
120622
120623
120624
120631
120632
120633
120634
120641
120642
120643
120644
120646
120647
120648
120649
120651
120652
120653
120654
120661
120663
120671
120673
120741
120752
120772
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Produktlinie l1 l2 s Unterausführung Beschreibung

4.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M510-143511-10.5-3I.621+xI.621/35+x-M5

4.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-143511-10.5-3I.621+xI.621/35+x-M6

4.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-15.54513-15-3I.621+xI.621/45+x-M6

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M813-15.54513-15-4I.621+xI.621/45+x-M8

7.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-15.54513Inox15-3I.621+x-SSTI.621/45+x-M6-SST

7.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815Rostfreier Stahl15.54513Inox15-4I.621+x-SSTI.621/45+x-M8-SST

5.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-186014.5-19-3I.621+xI.621/60+x-M6

5.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M813-186014.5-19-4I.621+xI.621/60+x-M8

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M613-186014.5Inox19-3I.621+x-SSTI.621/60+x-M6-SST

8.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815Rostfreier Stahl186014.5Inox19-4I.621+x-SSTI.621/60+x-M8-SST

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-226518-21-4I.621+xI.621/65+x-M8

5.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015-226518-21-4I.621+xI.621/65+x-M10

10.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815Rostfreier Stahl226518Inox21-4I.621+x-SSTI.621/65+x-M8-SST

10.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015Rostfreier Stahl226518Inox21-4I.621+x-SSTI.621/65+x-M10-SST

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-237319-24-4I.621+xI.621/73+x-M8

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015-237319-24-4I.621+xI.621/73+x-M10

11.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-237319Inox24-4I.621+x-SSTI.621/73+x-M8-SST

11.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015Rostfreier Stahl237319Inox24-4I.621+x-SSTI.621/73+x-M10-SST

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-248019-27-4I.621+xI.621/80+x-M8

5.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015-248019-27-4I.621+xI.621/80+x-M10

11.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M815-248019Inox27-4I.621+x-SSTI.621/80+x-M8-SST

10.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1015Rostfreier Stahl248019Inox27-4I.621+x-SSTI.621/80+x-M10-SST

6.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-259019.5-30-5I.621+xI.621/90+x-M10

12.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017Rostfreier Stahl259019.5Inox30-5I.621+x-SSTI.621/90+x-M10-SST

6.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017-2710122-34-5I.621+xI.621/100+x-M10

13.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1017Rostfreier Stahl2710122Inox34-5I.621+x-SSTI.621/100+x-M10-SST

6.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M812-226518-216.516I.621+GxI.621/65+Gx-M8

11.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1012-248018.5-276.516I.621+GxI.621/80+Gx-M10

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1213-2710122-347.519I.621+GxI.621/100+Gx-M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support