Konusgriffe mit Sackloch / N / Sackloch

Konusgriffe mit Sackloch / N / Sackloch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 17 - 40 mm, 25 - 54.5 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 34 mm



Die Konusgriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Der Spielraum zum Befestigen der Konusgriffe misst 17 bis 40 mm oder 25 bis 54.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 34 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120941
120946
120971
120976
121021
121026
121031
121036
121091
121096
121101
121106
151202
151212
151222
151232
151242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 h Produktlinie Unterausführung Beschreibung

1.43 €

0.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61625C912417-I.622 NI.622/25 N-6-C9

1.56 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61625C612417-I.622 NI.622/25 N-6-C6

1.54 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82032C914621-I.622 NI.622/30 N-8-C9

1.74 €

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82032C614621-I.622 NI.622/30 N-8-C6

1.74 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 82642C917625-I.622 NI.622/40 N-8-C9

2.05 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 82642C617625-I.622 NI.622/40 N-8-C6

1.74 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 102642C9177.530-I.622 NI.622/40 N-10-C9

2.01 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 102642C6177.530-I.622 NI.622/40 N-10-C6

2.66 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 103454.5C9215.540-I.622 NI.622/55 N-10-C9

2.97 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 103454.5C6215.540-I.622 NI.622/55 N-10-C6

2.86 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 123454.5C9215.540-I.622 NI.622/55 N-12-C9

3.15 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 123454.5C6215.540-I.622 NI.622/55-N-12-C6

1.63 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 61625-12417CleanI.622-N-CLEANI.622/25 N-6 CLEAN

1.85 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 82032-14621CleanI.622-N-CLEANI.622/30 N-8 CLEAN

2.16 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 102642-177.530CleanI.622-N-CLEANI.622/40 N-10 CLEAN

2.97 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 103454.5-215.540CleanI.622-N-CLEANI.622/55 N-10 CLEAN

2.97 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 123454.5-215.540CleanI.622-N-CLEANI.622/55 N-12 CLEAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support