Zylindergriffe / I.631+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant

Zylindergriffe / I.631+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 63 mm, 19 mm / [Durchmesser Griff] 35 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Zylindergriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Der Griffbereich der Zylindergriffe liegt bei 63 mm oder 19 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 35 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

122622

Teilenummer
122622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M10 Montageabschnitt, Länge L(mm) 17 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 35
Grundkörper, Höhe t(mm) 63 d1 32 l1 19
s 5 Art des Zusammenbaus Gewindeschraube Beschreibung I.631/65+x-M10

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe / I.631+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant , die Teilenummer ist 122622.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122622.

Technischer Support