Zylindergriffe mit Innengewinde / SOFT

Zylindergriffe mit Innengewinde / SOFT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 30 - 58 mm, 65 - 90 mm, 7 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 24.5 - 28.5 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Zylindergriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Zylindergriffe misst 30 bis 58 mm, 65 bis 90 mm oder 7 bis 10 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 24.5 bis 28.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
124861
124862
124864
124865
124866
124871
124872
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h l1 Beschreibung

5.50 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M824.56520.5307I.680/65-M8 SOFT

5.50 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1024.56520.5407I.680/65-M10 SOFT

5.74 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M826.58021407I.680/80-M8 SOFT

5.74 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1026.58021557I.680/80-M10 SOFT

5.74 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1226.58021557I.680/80-M12 SOFT

6.62 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M1028.59022567I.680/90-M10 SOFT

6.62 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1228.590225810I.680/90-M12 SOFT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Soft Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support