Zylindergriffe / I.701+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant

Zylindergriffe / I.701+□ / drehbar / Gewindebolzen / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 20 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 13.5 - 16 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Zylindergriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Griffbereich der Zylindergriffe liegt zwischen 20 bis 23 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 13.5 bis 16 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24974
24979
24980
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 s Beschreibung

4.93 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4813.520112I.701/20+x-M4

4.69 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M51013.520112.5I.701/20+x-M5

4.95 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510162312.52.5I.701/23+x-M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Gewindeschraube

Technischer Support