Konfigurierbar in [Griffbereich] 20 - 23 mm / [Durchmesser Griff] 13.5 - 16 mm
Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Zylindergriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Mit einem Griffbereich von 20 bis 23 mm bieten die Zylindergriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 13.5 bis 16 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24990 |
24991 |
24995 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | s | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € 2.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 8 | 13.5 | 20 | 11 | 11 | 2 | I.731/20+x-M4 | |
5.02 € 2.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | 13.5 | 20 | 11 | 11 | 2.5 | I.731/20+x-M5 | |
5.28 € 2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | 16 | 23 | 12.5 | 13 | 2.5 | I.731/23+x-M5 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
s
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften