• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylindergriffe mit Innengewinde / I.780

Zylindergriffe mit Innengewinde / I.780
  • Mengenrabatt
Zylindergriffe
Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA), schwarz oder rot, matt.
Gewinde-Sackloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
124791
124792
124801
124806
124807
124808
124812
124817
124818
124822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 h Beschreibung

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M824.565C920.530I.780/65-M8-C9

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1024.565C920.540I.780/65-M10-C9

5.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M824.565C620.530I.780/65-M8-C6

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M826.580C92140I.780/80-M8-C9

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1026.580C92155I.780/80-M10-C9

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1226.580C92155I.780/80-M12-C9

6.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1026.580C62155I.780/80-M10-C6

2.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1028.590C922.555I.780/90-M10-C9

2.99 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage M1228.590C922.558I.780/90-M12-C9

7.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1228.590C622.558I.780/90-M12-C6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l1 7 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support