Konfigurierbar in [Griffbereich] 50 mm, 65 mm / [Durchmesser Griff] 45 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Pilzgriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Pilzgriffe misst 50 mm oder 65 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 45 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 45 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 65 | d1 | 23 |
---|---|---|---|---|---|
h | 50 | Produktlinie | Soft | S | 25 |
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften