Konfigurierbar in [Griffbereich] 47 - 65 mm / [Durchmesser Griff] 45 mm
Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Pilzgriffe von ELESA eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Der Griffbereich der Pilzgriffe liegt zwischen 47 bis 65 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 45 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26651 |
26679 |
26681 |
26691 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € 5.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 47 | 28 | IEL.47+x-M10 SOFT | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 65 | 23 | IEL.65+x-M8 SOFT | |
11.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | 23 | IEL.65+x-M10 SOFT | |
15.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 65 | 23 | IEL.65+x-M10-A SOFT |
Loading...
Montageabschnitt, Länge L(mm) | 17 | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 45 | Produktlinie | Soft |
---|---|---|---|---|---|
s | 5 | Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften