Konfigurierbar in [Griffbereich] 18 - 20 mm, 112 mm, 4 mm / [Durchmesser Griff] 30 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Zylindergriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Spielraum zum Befestigen der Zylindergriffe misst 18 bis 20 mm, 112 mm oder 4 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26801 |
26802 |
26824 |
26834 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | h | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | - | 20 | Sackloch | IF-B | IF.112 B-M8 | |
12.83 € 6.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | 18 | Sackloch | IF-B | IF.112 B-M10 | |
12.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 20 | - | Gewindeschraube | IF-p | IF.112 p-M8x20 | |
12.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | - | Gewindeschraube | IF-p | IF.112 p-M10x20 |
Loading...
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 30 | Grundkörper, Höhe t(mm) | 112 | d1 | 64 |
---|---|---|---|---|---|
l1 | 4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
h
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften