Zylindergriffe / IR.620 / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / IR.620 / klappbar / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 45 - 90 mm, 63 - 119 mm, 4 - 7 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 26 mm, 15.5 - 25 mm / [Durchmesser Bohrung] M 4, M 5, M 6 mm



Die Zylindergriffe von ELESA ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Zylindergriffe misst 45 bis 90 mm, 63 bis 119 mm oder 4 bis 7 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 26 mm, 15.5 bis 25 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen M 4, M 5, M 6 mm bewegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
128442
128444
128445
128446
128447
128448
128449
128450
128462
128464
128465
128466
128467
128468
128469
128470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b D1 f f H H2 h1 Produktlinie M r r2 s s1 Unterausführung Beschreibung

19.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -16631015.5M4M445144-60155.50.51.7IR.620IR.620/45 S.D.16

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -16781018M4M460144-7416.55.51.51.7IR.620IR.620/60 S.D.16

22.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1689.51022M4M465144-80.520.55.51.51.7IR.620IR.620/65 S.D.16

22.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -2091.51422M6M66518.55-8520.571.52.3IR.620IR.620/65 S.D.20

22.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -20991423M6M67318.55-9321722.3IR.620IR.620/73 S.D.20

22.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -201061424M6M68018.55-10021.572.52.3IR.620IR.620/80 S.D.20

25.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -20115.51425M6M69018.55-11024.570.52.3IR.620IR.620/90 S.D.20

26.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -261191825M6M690237-11424.590.52.3IR.620IR.620/90 S.D.26

25.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16631015.5M5M545144Inox60155.50.51.7IR.620-SSTIR.620/45-SST-S.D.16

25.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16781018M4M460144Inox7416.55.51.51.7IR.620-SSTIR.620/60-SST-S.D.16

30.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl1689.51022M4M465144Inox80.520.55.51.51.7IR.620-SSTIR.620/65-SST-S.D.16

31.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl2091.51422M6M66518.55Inox8520.571.52.3IR.620-SSTIR.620/65-SST-S.D.20

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -20991423M6M67318.55Inox9321722.3IR.620-SSTIR.620/73-SST-S.D.20

31.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -201061424M6M68018.55Inox10021.572.52.3IR.620-SSTIR.620/80-SST-S.D.20

32.12 €

15.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Rostfreier Stahl20115.51425M6M69018.55Inox11024.570.52.3IR.620-SSTIR.620/90-SST-S.D.20

32.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -261191825M6M690237Inox11424.590.52.3IR.620-SSTIR.620/90-SST-S.D.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d1 3 Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support