Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28471 |
28475 |
28481 |
28483 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | L | H | Produktlinie | Unterausführung | D1 | M | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 88 | 65 | - | IRS.802 | 23 | 91 | IRS.802/65 FOLD-O-MATIC | |
59.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 104 | 80 | - | IRS.802 | 26 | 107 | IRS.802/80 FOLD-O-MATIC | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 114 | 90 | - | IRS.802 | 28 | 117 | IRS.802/90 FOLD-O-MATIC | |
98.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 114 | 90 | Inox | IRS.802-SST | 28 | 117 | IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST |
Loading...
D | 20 | h1 | 5.5 | h2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
d1 | 3 | h4 | 13 | f | M6 |
r2 | 7 | Art des Zusammenbaus | Sackloch | α | 120° |
C | 4 | H2 | 22 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
L
H
Produktlinie
Unterausführung
D1
M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften