Konfigurierbar in [Griffbereich] 22 - 24 mm, 53 - 57 mm, 6 mm, 15 - 17 mm / [Durchmesser Griff] 59 - 79 mm / [Durchmesser Bohrung] M 5 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Reglerknöpfe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Der Griffbereich der Reglerknöpfe liegt zwischen 22 bis 24 mm, 53 bis 57 mm, 6 mm oder 15 bis 17 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 59 bis 79 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen M 5 mm bewegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE.30101 |
CE.30201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | h | Handrad-Anzeige-Kombination | l1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 59 | 53 | 27 | 22 | 22 | GA01-GA11 | 15 | IZN.60-GXX1 A-10 | |
22.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 79 | 57 | 33 | 26 | 24 | GA02-GA12-GW12 | 17 | IZN.80-GXX2 A-12 |
Loading...
f | M5 | h1 | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
h
Handrad-Anzeige-Kombination
l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften