Schalthebel / LBR. / Durchgangsbohrung

Schalthebel / LBR. / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 16 - 34 mm, 46 - 80 mm, 81 - 170 mm, 20 - 38 mm / [Durchmesser Griff] 37 - 75 mm / [Durchmesser Bohrung] 13 - 22 mm



Mit ihrem Fokus auf Funktionalität und Schutz erfüllen die Schalthebel von ELESA besondere Anforderungen in sensiblen Einsatzbereichen. Mit einem Griffbereich von 16 bis 34 mm, 46 bis 80 mm, 81 bis 170 mm oder 20 bis 38 mm bieten die Schalthebel optimalen Halt. Der Griffdurchmesser beträgt 37 bis 75 mm, während der Bohrungsdurchmesser 13 bis 22 mm beträgt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33101
33102
33103
33201
33202
33203
33211
33301
33302
33303
33311
33401
33411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
α β b c f i d1 d2 d3 d4 d5 f H h h1 R Unterausführung Beschreibung

16.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 822378125°125±1°-4.3-261821510--46172013.8LBR-ALBR.37/85 A-8

16.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022378125°125±1°-4.3-261821510--46172013.8LBR-ALBR.37/85 A-10

16.19 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1222378125°125±1°-4.3-261821510--46172013.8LBR-ALBR.37/85 A-12

18.26 €

8.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8284510820°125±1°-7-322225610--52222517.5LBR-ALBR.45/110 A-8

18.37 €

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12284510820°125±1°-7-322225610--52222517.5LBR-ALBR.45/110 A-12

18.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15284510820°125±1°-7-322225610--52222517.5LBR-ALBR.45/110 A-15

17.03 €

8.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-284510820°125±1°1271332-256106.51352162517.5LBR-NLBR.45/110 N-16

23.78 €

11.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10345412720°125±1°-7.3-392631812--61273020.2LBR-ALBR.54/130 A-10

23.85 €

11.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14345412720°125±1°-7.3-392631812--61273020.2LBR-ALBR.54/130 A-14

24.31 €

11.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18345412720°125±1°-7.3-392631812--61273020.2LBR-ALBR.54/130 A-18

24.07 €

11.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-345412525°125±1°167.31939-318126.51966213020.2LBR-NLBR.54/130 N-22

39.80 €

19.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

18457517020°105±1°-15-5530421014--80343826LBR-ALBR.75/170 A-18

38.53 €

18.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-457517020°105±1°21152255-4210148.52280263826LBR-NLBR.75/170 N-25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support