Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 25 | 5 | 43 | 12 | M8 | 67 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M8x43 | |
9.02 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M8 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M8x68 | |
8.78 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 43 | 12 | M10 | 67 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M10x43 | |
9.75 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M10 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M10x68 | |
11.18 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 98 | 12 | M10 | 122 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M10x98 | |
7.79 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 43 | 12 | M12 | 67 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M12x43 | |
9.33 € 4.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 5 | 68 | 12 | M12 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M12x68 | |
10.78 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 98 | 12 | M12 | 122 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M12x98 | |
10.87 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M14 | 92 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M14X68 | |
15.95 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 98 | 12 | M14 | 122 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M14X98 | |
17.52 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 148 | 12 | M14 | 172 | 24 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M14X148 | |
12.01 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 12 | M16 | 92 | 24 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M16x68 | |
18.46 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 108 | 12 | M16 | 132 | 24 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M16x108 | |
20.90 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 148 | 12 | M16 | 172 | 24 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M16x148 | |
24.97 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 168 | 12 | M16 | 192 | 24 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-25-14-SST-M16x168 | |
7.77 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 43 | 15 | M8 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M8x43 | |
9.09 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 68 | 15 | M8 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M8x68 | |
8.82 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 43 | 15 | M10 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M10x43 | |
9.79 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 68 | 15 | M10 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M10x68 | |
11.22 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 98 | 15 | M10 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M10x98 | |
7.83 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 43 | 15 | M12 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M12x43 | |
9.37 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 68 | 15 | M12 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M12x68 | |
10.84 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 98 | 15 | M12 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M12x98 | |
10.92 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 68 | 15 | M14 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M14X68 | |
16.01 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 98 | 15 | M14 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M14X98 | |
17.58 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 148 | 15 | M14 | 173 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M14X148 | |
12.08 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 68 | 15 | M16 | 93 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M16x68 | |
18.50 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 108 | 15 | M16 | 133 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M16x108 | |
20.96 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 148 | 15 | M16 | 173 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M16x148 | |
25.04 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 168 | 15 | M16 | 193 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-32-14-SST-M16x168 | |
7.88 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 43 | 17 | M8 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M8x43 | |
9.20 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 68 | 17 | M8 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M8x68 | |
8.93 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 43 | 17 | M10 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M10x43 | |
9.90 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 68 | 17 | M10 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M10x68 | |
11.33 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 98 | 17 | M10 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M10x98 | |
7.94 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 43 | 17 | M12 | 68 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M12x43 | |
9.48 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 68 | 17 | M12 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M12x68 | |
10.95 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 98 | 17 | M12 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M12x98 | |
11.02 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 68 | 17 | M14 | 93 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M14X68 | |
16.12 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 98 | 17 | M14 | 123 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M14X98 | |
17.69 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 148 | 17 | M14 | 173 | 25 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M14X148 | |
12.19 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 68 | 17 | M16 | 93 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M16x68 | |
18.61 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 108 | 17 | M16 | 133 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M16x108 | |
21.07 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 148 | 17 | M16 | 173 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M16x148 | |
25.14 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 168 | 17 | M16 | 193 | 25 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-40-14-SST-M16x168 | |
8.12 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 43 | 19 | M8 | 70 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M8x43 | |
9.44 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 68 | 19 | M8 | 95 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M8x68 | |
9.19 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 43 | 19 | M10 | 70 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M10x43 | |
10.14 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 68 | 19 | M10 | 95 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M10x68 | |
11.57 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 98 | 19 | M10 | 125 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M10x98 | |
8.21 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 43 | 19 | M12 | 70 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M12x43 | |
9.74 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 68 | 19 | M12 | 95 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M12x68 | |
11.20 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 98 | 19 | M12 | 125 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M12x98 | |
11.29 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 68 | 19 | M14 | 95 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M14X68 | |
16.37 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 98 | 19 | M14 | 125 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M14X98 | |
17.93 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 148 | 19 | M14 | 175 | 27 | - | 14 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M14X148 | |
12.43 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 68 | 19 | M16 | 95 | 27 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M16x68 | |
18.87 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 50 | 10 | 108 | 19 | M16 | 135 | 27 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M16x108 | |
21.32 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 148 | 19 | M16 | 175 | 27 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M16x148 | |
25.39 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 168 | 19 | M16 | 195 | 27 | - | 16 | LS.A-SST | LS.A-50-14-SST-M16x168 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Artikulation Ø | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Produktlinie | Inox |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
L1
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften