Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
306921 |
306925 |
306931 |
306935 |
306941 |
306945 |
310921 |
310925 |
310931 |
310935 |
310941 |
310945 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.36 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M20 | 200 | - | 24 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M20x136 | |
35.26 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M20 | 250 | - | 24 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M20x186 | |
31.13 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M24 | 200 | - | 24 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M24x136 | |
36.19 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M24 | 250 | - | 24 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M24x186 | |
38.72 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M30 | 200 | - | 30 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M30x136 | |
43.69 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M30 | 250 | - | 30 | LV.A-ACV | LV.A-125-ACV-M30x186 | |
49.81 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M20 | 200 | 210 | 24 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M20x136 | |
52.69 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M20 | 250 | 260 | 24 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M20x186 | |
48.60 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 136 | M24 | 200 | 210 | 24 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M24x136 | |
53.66 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M24 | 250 | 260 | 24 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M24x186 | |
58.76 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 136 | M30 | 200 | 210 | 30 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M30x136 | |
63.75 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 186 | M30 | 250 | 260 | 30 | LV.A-ACV-AS | LV.A-125-ACV-AS-M30x186 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | [W] Breite(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Last (zul.)(kN) | 40 | l1 | 64 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
L1
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften