Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
306961 |
306965 |
306971 |
306975 |
306985 |
310961 |
310965 |
310971 |
310975 |
310985 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | L1 | s | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.95 € 10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | M20 | 150 | - | 24 | LV.A-APS | LV.A-125-APS-M20x95 | |
24.31 € 8.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 155 | M20 | 210 | - | 24 | LV.A-APS | LV.A-125-APS-M20x155 | |
22.00 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 95 | M24 | 150 | - | 24 | LV.A-APS | LV.A-125-APS-M24x95 | |
22.84 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 155 | M24 | 210 | - | 24 | LV.A-APS | LV.A-125-APS-M24x155 | |
35.95 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 155 | M30 | 210 | - | 30 | LV.A-APS | LV.A-125-APS-M30x155 | |
39.88 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 95 | M20 | 150 | 160 | 24 | LV.A-APS-AS | LV.A-125-APS-AS-M20x95 | |
42.24 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 155 | M20 | 210 | 220 | 24 | LV.A-APS-AS | LV.A-125-APS-AS-M20x155 | |
39.91 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 95 | M24 | 150 | 160 | 24 | LV.A-APS-AS | LV.A-125-APS-AS-M24x95 | |
40.72 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 155 | M24 | 210 | 220 | 24 | LV.A-APS-AS | LV.A-125-APS-AS-M24x155 | |
53.88 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 155 | M30 | 210 | 220 | 30 | LV.A-APS-AS | LV.A-125-APS-AS-M30x155 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | [W] Breite(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Last (zul.)(kN) | 40 | l1 | 55 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
L1
s
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften