Gelenkfüße für Bodenmontage / LV.FO / Stahl, Edelstahl / Thermoplast-Fuß

Gelenkfüße für Bodenmontage / LV.FO / Stahl, Edelstahl / Thermoplast-Fuß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Für die Befestigung am Boden vorgesehene Nivellierelemente mit Sockel aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, Gelenk-Gewindespindel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304, poliert, mit Justiersechskant und wahlweise ohne oder mit rutschfester Scheibe aus NBR-Gummi am Sockel.
Die Befestigung erfolgt über Bohrungen, die zum Schutz vor der Ansammlung von gesundheitsschädlichen Rückständen mit einer (mit einem Dorn entfernbaren) Membran verschlossen sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
301421
301431
301921
301931
513011
513016
513021
513026
513031
513036
513041
513046
513047
513049
513050
513051
513056
513061
513066
513121
513125
513221
513225
513231
513321
513325
513331
513421
513431
513441
513521
513525
513541
513561
516011
516016
516021
516026
516031
516036
516041
516046
516047
516049
516050
516051
516056
516061
516066
516121
516125
516221
516225
516231
516321
516325
516331
516421
516431
516441
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) [W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
B d1 f f1 L l1 L1 s Produktlinie Unterausführung Beschreibung

4.16 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------

4.80 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------

11.46 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------

13.23 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -----------------

6.80 €

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60144321M896.58.550187330-14-LV.FOLV.FO-60-14-M8x43

7.55 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60146821M896.58.550189830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M8x68

6.77 €

3.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60144321M1096.58.550187330-14-LV.FOLV.FO-60-14-M10x43

7.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60146821M1096.58.550189830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M10x68

8.56 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60149821M1096.58.5501812830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M10x98

6.78 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60144321M1296.58.550187330-14-LV.FOLV.FO-60-14-M12x43

7.62 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl60146821M1296.58.550189830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M12x68

8.58 €

4.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60149821M1296.58.5501812830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M12x98

8.01 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage Stahl60146821M1496.58.550189830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M14X68

9.64 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60149821M1496.58.5501812830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M14X98

11.20 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601414821M1496.58.5501817830-14-LV.FOLV.FO-60-14-M14X148

8.82 €

4.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60146821M1696.58.550189830-16-LV.FOLV.FO-60-14-M16x68

10.95 €

4 Verfügbar 30 Arbeitstage Stahl601410821M1696.58.5501813830-16-LV.FOLV.FO-60-14-M16x108

11.46 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601414821M1696.58.5501817830-16-LV.FOLV.FO-60-14-M16x148

12.74 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601416821M1696.58.5501819830-16-LV.FOLV.FO-60-14-M16x168

7.44 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80164322M813010.570257431-14-LV.FOLV.FO-80-14-M8x43

8.17 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80166822M813010.570259931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M8x68

7.39 €

3.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80164322M1013010.570257431-14-LV.FOLV.FO-80-14-M10x43

8.23 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80166822M1013010.570259931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M10x68

9.20 €

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80169822M1013010.5702512931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M10x98

7.39 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80164322M1213010.570257431-14-LV.FOLV.FO-80-14-M12x43

8.25 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80166822M1213010.570259931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M12x68

9.22 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80169822M1213010.5702512931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M12x98

8.65 €

4.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80166822M1413010.570259931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M14X68

10.26 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80169822M1413010.5702512931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M14X98

11.84 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl801614822M1413010.5702517931-14-LV.FOLV.FO-80-14-M14X148

9.46 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80166822M1613010.570259931-16-LV.FOLV.FO-80-14-M16x68

11.57 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl801610822M1613010.5702513931-16-LV.FOLV.FO-80-14-M16x108

12.10 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl801614822M1613010.5702517931-16-LV.FOLV.FO-80-14-M16x148

13.38 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl801616822M1613010.5702519931-16-LV.FOLV.FO-80-14-M16x168

14.10 €

6.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60144321M896.58.5501873307514-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M8x43

14.86 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60146821M896.58.55018983010014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M8x68

14.09 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60144321M1096.58.5501873307514-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M10x43

14.92 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60146821M1096.58.55018983010014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M10x68

15.86 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60149821M1096.58.550181283013014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M10x98

14.08 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60144321M1296.58.5501873307514-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M12x43

14.94 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage Stahl60146821M1296.58.55018983010014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M12x68

15.91 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl60149821M1296.58.550181283013014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M12x98

15.31 €

7.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60146821M1496.58.55018983010014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M14X68

16.94 €

8.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60149821M1496.58.550181283013014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M14X98

18.50 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601414821M1496.58.550181783018014-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M14X148

16.15 €

7.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl60146821M1696.58.55018983010016-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M16x68

18.26 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601410821M1696.58.550181383014016-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M16x108

18.79 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601414821M1696.58.550181783018016-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M16x148

20.04 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl601416821M1696.58.550181983020016-LV.FO-ASLV.FO-60-14-AS-M16x168

15.86 €

7.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80164322M813010.5702574317614-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M8x43

16.61 €

7.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80166822M813010.57025993110114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M8x68

15.84 €

7.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80164322M1013010.5702574317614-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M10x43

16.68 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80166822M1013010.57025993110114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M10x68

17.62 €

8.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80169822M1013010.570251293113114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M10x98

15.84 €

7.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80164322M1213010.5702574317614-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M12x43

16.70 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl80166822M1213010.57025993110114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M12x68

17.66 €

8.48 €

4 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80169822M1213010.570251293113114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M12x98

17.08 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80166822M1413010.57025993110114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M14X68

18.71 €

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahl80169822M1413010.570251293113114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M14X98

20.27 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag Stahl801614822M1413010.570251793118114-LV.FO-ASLV.FO-80-14-AS-M14X148

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Technopolymer h1 14 Artikulation Ø 14

Technischer Support