Gelenkfüße für Bodenmontage / LVQ.F-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß

Gelenkfüße für Bodenmontage / LVQ.F-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Für die Befestigung am Boden vorgesehene Nivellierelemente mit Sockel aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, Gelenk-Gewindespindel aus Edelstahl AISI 304, mit Justiersechskant und optional ohne rutschfester Scheibe oder mit rutschfester Scheibe aus SBR-Gummi am Sockel.
Die Befestigung erfolgt über zwei 180°-Bohrungen, die mit einer (mit einem Dorn entfernbaren) Membran verschlossen sind, um die Ansammlung von unreinen Rückständen zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
332001
332003
332005
332007
332011
332013
332015
332017
332021
332023
332025
333851
333853
333855
333857
333861
333863
333865
333867
333871
333873
333875
335001
335003
335005
335007
335011
335013
335015
335017
335021
335023
335025
335851
335853
335855
335857
335861
335863
335865
335867
335871
335873
335875
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
L l1 L1 l2 s Unterausführung Beschreibung

11.42 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 8068M1610234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M16x68

12.85 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80108M1614234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M16x108

16.50 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80148M1618234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M16x148

18.18 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80168M1620234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M16x168

21.15 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80110M2014939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M20x110

25.64 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80150M2018939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M20x150

26.79 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80170M2020939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M20x170

27.50 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80210M2024939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M20x210

23.61 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80110M2414939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M24x110

33.22 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80170M2420939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M24x170

34.30 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 80210M2424939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-80-14-SST-M24x210

12.35 €

4 Verfügbar 15 Arbeitstage 10068M1610234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M16x68

13.77 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100108M1614234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M16x108

17.44 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100148M1618234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M16x148

19.12 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100168M1620234-32.512LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M16x168

22.09 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100110M2014939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M20x110

26.57 €

12.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100150M2018939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M20x150

27.72 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100170M2020939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M20x170

28.45 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100210M2024939-36.515LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M20x210

24.53 €

11.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100110M2414939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M24x110

34.17 €

16.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100170M2420939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M24x170

35.22 €

16.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100210M2424939-36.518LVQ.F-SSTLVQ.F-100-14-SST-M24x210

14.19 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 8068M161023410532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M16x68

15.62 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 80108M161423414532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M16x108

19.27 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 80148M161823418532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M16x148

20.97 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 80168M162023420532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168

23.94 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 80110M201493915236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110

28.41 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 80150M201893919236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150

29.57 €

14.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80170M202093921236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170

30.28 €

14.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80210M202493925236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M20x210

26.38 €

12.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80110M241493915236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M24x110

36.00 €

17.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80170M242093921236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M24x170

37.07 €

17.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80210M242493925236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210

16.64 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10068M161023410532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68

18.06 €

8.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100108M161423414532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M16x108

21.73 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100148M161823418532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M16x148

23.41 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100168M162023420532.512LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M16x168

26.38 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100110M201493915236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M20x110

30.87 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100150M201893919236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M20x150

32.01 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100170M202093921236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M20x170

32.74 €

15.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100210M202493925236.515LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M20x210

28.82 €

13.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100110M241493915236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M24x110

38.45 €

18.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100170M242093921236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M24x170

39.51 €

4 Verfügbar 1 Arbeitstag 100210M242493925236.518LVQ.F-AS-SSTLVQ.F-100-14-AS-SST-M24x210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Gewinde) Rostfreier Stahl Werkstoff (Korpus) Technopolymer Last (zul.)(kN) 16
Artikulation Ø 14 Produktlinie Inox

Technischer Support