Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Abstand Befestigungsbohrung] 47 - 57 mm, 200 - 700 mm / [Griffstärke] 20 - 30 | 4
Die Rohrgriffe von ELESA bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium,Rostfreier Stahle. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt entweder 47 bis 57 mm oder 200 bis 700 mm. Eine Griffstärke von 20 bis 30 | 4 sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Höhe (H) (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | C | d | d1 | d3 | Kraft 3 | Kraft 4 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | Radstand | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € 11.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Aluminium | 58 | 320 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 10 | 262 | 47 | 13 | 300 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-300-EP | |
26.09 € 12.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 10 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-350-EP | |
26.16 € 12.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 58 | 420 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1200 | 1600 | 18 | 10 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-400-EP | |
30.03 € 14.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-500-EP | |
32.65 € 15.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-600-EP | |
34.87 € 16.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-700-EP | |
29.99 € 14.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Aluminium | 78 | 324 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 3000 | 3900 | 25 | 17 | 254 | 57 | 18 | 300 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-300-EP | |
31.92 € 15.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 78 | 374 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2600 | 3500 | 25 | 17 | 304 | 57 | 18 | 350 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-350-EP | |
34.19 € 16.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 78 | 424 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2200 | 3300 | 25 | 17 | 354 | 57 | 18 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-400-EP | |
36.59 € 17.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 78 | 524 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1800 | 2400 | 25 | 17 | 454 | 57 | 18 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-500-EP | |
40.88 € 19.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 78 | 624 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1600 | 2000 | 25 | 17 | 554 | 57 | 18 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-600-EP | |
44.33 € 21.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 78 | 724 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1300 | 1800 | 25 | 17 | 654 | 57 | 18 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/30-700-EP | |
21.56 € 10.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | Aluminium | 58 | 220 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 10 | 162 | 47 | 13 | 200 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-200-AN | |
23.08 € 11.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Aluminium | 58 | 320 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 10 | 262 | 47 | 13 | 300 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-300-AN | |
24.73 € 11.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 10 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-350-AN | |
25.61 € 12.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 58 | 420 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1200 | 1600 | 18 | 10 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-400-AN | |
28.58 € 13.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-500-AN | |
30.14 € 14.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-600-AN | |
33.09 € 15.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-700-AN | |
24.66 € 11.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | Aluminium | 78 | 224 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 3000 | 3900 | 25 | 17 | 154 | 57 | 18 | 200 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-200-AN | |
28.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | Aluminium | 78 | 324 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 3000 | 3900 | 25 | 17 | 254 | 57 | 18 | 300 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-300-AN | |
30.34 € 14.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 78 | 374 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2600 | 3500 | 25 | 17 | 304 | 57 | 18 | 350 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-350-AN | |
32.45 € 15.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 78 | 424 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2200 | 3300 | 25 | 17 | 354 | 57 | 18 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-400-AN | |
35.84 € 17.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 78 | 524 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1800 | 2400 | 25 | 17 | 454 | 57 | 18 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-500-AN | |
38.89 € 18.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 78 | 624 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1600 | 2000 | 25 | 17 | 554 | 57 | 18 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-600-AN | |
42.13 € 20.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Aluminium | 78 | 724 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 1300 | 1800 | 25 | 17 | 654 | 57 | 18 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/30-700-AN | |
32.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | Rostfreier Stahl | 58 | 320 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 3000 | 4500 | 18 | 10 | 262 | 47 | 13 | 300 | Inox | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-300-SST | |
37.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | Rostfreier Stahl | 58 | 370 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 2500 | 4000 | 18 | 10 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-350-SST | |
41.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | Rostfreier Stahl | 58 | 420 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 2000 | 3500 | 18 | 10 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-400-SST | |
50.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | Rostfreier Stahl | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1600 | 2500 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | Inox | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-500-SST | |
58.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | Rostfreier Stahl | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1100 | 1800 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-600-SST | |
57.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | Rostfreier Stahl | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 900 | 1400 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | Inox | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/20-700-SST | |
36.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | Rostfreier Stahl | 78 | 324 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 4200 | 5500 | 25 | 17 | 254 | 57 | 18 | 300 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-300-SST | |
42.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | Rostfreier Stahl | 78 | 374 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 4000 | 5250 | 25 | 17 | 304 | 57 | 18 | 350 | Inox | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-350-SST | |
46.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | Rostfreier Stahl | 78 | 424 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 3800 | 5000 | 25 | 17 | 354 | 57 | 18 | 400 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-400-SST | |
54.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | Rostfreier Stahl | 78 | 524 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 3500 | 4500 | 25 | 17 | 454 | 57 | 18 | 500 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-500-SST | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | Rostfreier Stahl | 78 | 624 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2800 | 4000 | 25 | 17 | 554 | 57 | 18 | 600 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-600-SST | |
76.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | Rostfreier Stahl | 78 | 724 | 60 | 38 | M10 | 16 | 30 | 2250 | 3500 | 25 | 17 | 654 | 57 | 18 | 700 | Profile systems | Sackloch | M.1043-BM-SST | M.1043 BM/30-700-SST | |
21.56 € 10.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | Aluminium | 58 | 220 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 9.5 | 162 | 47 | 13 | 200 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-200-AN | |
24.29 € 11.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Aluminium | 58 | 320 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 9.5 | 262 | 47 | 13 | 300 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-300-EP | |
33.95 € 16.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Rostfreier Stahl | 58 | 320 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 3000 | 4500 | 18 | 9.5 | 262 | 47 | 13 | 300 | Inox | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-300-SST | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | 58 | 320 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1500 | 2000 | 18 | 9.5 | 262 | 47 | 13 | 300 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-300-AN | |
26.09 € 12.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-350-EP | |
39.03 € 18.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 350 | Rostfreier Stahl | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 2500 | 4000 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-350-SST | |
24.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | 58 | 370 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1400 | 1800 | 18 | 9.5 | 312 | 47 | 13 | 350 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-350-AN | |
26.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium | 58 | 420 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1200 | 1600 | 18 | 9.5 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-400-EP | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | Rostfreier Stahl | 58 | 420 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 2000 | 3500 | 18 | 9.5 | 362 | 47 | 13 | 400 | Inox | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-400-SST | |
25.61 € 12.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | Aluminium | 58 | 420 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1200 | 1600 | 18 | 9.5 | 362 | 47 | 13 | 400 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-400-AN | |
30.03 € 14.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 9.5 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-500-EP | |
51.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 500 | Rostfreier Stahl | 58 | 520 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1600 | 2500 | 18 | 9.5 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-500-SST | |
28.58 € 13.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | Aluminium | 58 | 520 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 9.5 | 462 | 47 | 13 | 500 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-500-AN | |
32.65 € 15.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 9.5 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-600-EP | |
59.18 € 28.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Rostfreier Stahl | 58 | 620 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 1100 | 1800 | 18 | 9.5 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-600-SST | |
30.14 € 14.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 600 | Aluminium | 58 | 620 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 9.5 | 562 | 47 | 13 | 600 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-600-AN | |
34.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 9.5 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/20-700-EP | |
57.60 € 27.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | Rostfreier Stahl | 58 | 720 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 900 | 1400 | 18 | 9.5 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/20-700-SST | |
33.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | Aluminium | 58 | 720 | 45 | 28 | 8.5 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 9.5 | 662 | 47 | 13 | 700 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/20-700-AN | |
24.66 € 11.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | Aluminium | 78 | 224 | 60 | 38 | 10.5 | 16 | 30 | 3000 | 3900 | 25 | 15 | 154 | 57 | 18 | 200 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-AN | M.1043/30-200-AN | |
29.99 € 14.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | Aluminium | 78 | 324 | 60 | 38 | 10.5 | 16 | 30 | 3000 | 3900 | 25 | 15 | 254 | 57 | 18 | 300 | Profile systems | Durchgangsbohrung | M.1043-EP | M.1043/30-300-EP | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | Rostfreier Stahl | 78 | 324 | 60 | 38 | 10.5 | 16 | 30 | 4200 | 5500 | 25 | 15 | 254 | 57 | 18 | 300 | Inox | Durchgangsbohrung | M.1043-SST | M.1043/30-300-SST |
Loading...
d2 | 4 | h4 | 15 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Höhe (H)(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
C
d
d1
d3
Kraft 3
Kraft 4
h2
h3
l1
l2
l3
Radstand
Produktlinie
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften