Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 57 mm, 500 - 700 mm / [Griffstärke] 30 | 4
Die Rohrgriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von entweder 57 mm oder 500 bis 700 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 30 | 4.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
37776 |
37786 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Maß L (mm) | Kraft 3 | Kraft 4 | l1 | Radstand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.48 € 20.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 500 | 524 | 3000 | 4500 | 454 | 500 | M.1043/30-500-HEI | |
53.37 € 25.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 700 | 724 | 2000 | 3500 | 654 | 700 | M.1043/30-700-HEI |
Loading...
Höhe (H)(mm) | 78 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 60 | C | 38 |
---|---|---|---|---|---|
d | M10 | d2 | 4 | d3 | 30 |
h2 | 25 | h3 | 17 | h4 | 15 |
l2 | 57 | l3 | 18 | Produktlinie | Profile systems |
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Maß L(mm)
Kraft 3
Kraft 4
l1
Radstand
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften