Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Abstand Befestigungsbohrung] 75 mm, 300 - 700 mm / [Griffstärke] 30 | 42 mm
Mit den Rohrgriffen von ELESA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt entweder 75 mm oder 300 bis 700 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 30 | 42 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151461 |
151463 |
151465 |
151467 |
151469 |
151471 |
36801 |
36803 |
36805 |
36811 |
36813 |
36815 |
36821 |
36823 |
36825 |
36831 |
36833 |
36835 |
36841 |
36843 |
36845 |
36851 |
36853 |
36855 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Maß L (mm) | Kraft 3 | Kraft 4 | Kraft 5 | Kraft 6 | l1 | Radstand | Produktlinie | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 327 | 2500 | 4000 | 1850 | 3400 | 273 | 300 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-300-CLEAN | |
30.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 377 | 2000 | 3300 | 1650 | 3150 | 323 | 350 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-350-CLEAN | |
32.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 427 | 1900 | 3000 | 1450 | 2600 | 373 | 400 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-400-CLEAN | |
34.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 527 | 1500 | 1900 | 1300 | 2000 | 473 | 500 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-500-CLEAN | |
37.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 627 | 1200 | 1800 | 1100 | 1900 | 573 | 600 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-600-CLEAN | |
39.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | 727 | 1100 | 1500 | 1000 | 1600 | 673 | 700 | Clean | M.1053-CLEAN | M.1053/30-700-CLEAN | |
27.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 327 | 2500 | 4000 | 1850 | 3400 | 273 | 300 | - | M.1053-EP | M.1053/30-300-EP | |
27.50 € 13.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | 327 | 2500 | 4000 | 1850 | 3400 | 273 | 300 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-300-AN-BK | |
28.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 327 | 2500 | 4000 | 1850 | 3400 | 273 | 300 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-300-AN-GR | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 377 | 2000 | 3300 | 1650 | 3150 | 323 | 350 | - | M.1053-EP | M.1053/30-350-EP | |
28.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 377 | 2000 | 3300 | 1650 | 3150 | 323 | 350 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-350-AN-BK | |
29.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 377 | 2000 | 3300 | 1650 | 3150 | 323 | 350 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-350-AN-GR | |
29.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 427 | 1900 | 3000 | 1450 | 2600 | 373 | 400 | - | M.1053-EP | M.1053/30-400-EP | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 427 | 1900 | 3000 | 1450 | 2600 | 373 | 400 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-400-AN-BK | |
30.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 427 | 1900 | 3000 | 1450 | 2600 | 373 | 400 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-400-AN-GR | |
31.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 527 | 1500 | 1900 | 1300 | 2000 | 473 | 500 | - | M.1053-EP | M.1053/30-500-EP | |
31.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 527 | 1500 | 1900 | 1300 | 2000 | 473 | 500 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-500-AN-BK | |
33.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 527 | 1500 | 1900 | 1300 | 2000 | 473 | 500 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-500-AN-GR | |
34.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 627 | 1200 | 1800 | 1100 | 1900 | 573 | 600 | - | M.1053-EP | M.1053/30-600-EP | |
34.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 627 | 1200 | 1800 | 1100 | 1900 | 573 | 600 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-600-AN-BK | |
36.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 627 | 1200 | 1800 | 1100 | 1900 | 573 | 600 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-600-AN-GR | |
36.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | 727 | 1100 | 1500 | 1000 | 1600 | 673 | 700 | - | M.1053-EP | M.1053/30-700-EP | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | 727 | 1100 | 1500 | 1000 | 1600 | 673 | 700 | - | M.1053-AN-BK | M.1053/30-700-AN-BK | |
38.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | 727 | 1100 | 1500 | 1000 | 1600 | 673 | 700 | - | M.1053-AN-GR | M.1053/30-700-AN-GR |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 68.5 | Griffstärke D(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 50 | d | 8.5 | d2 | 30 |
f1 | 37.5 | h2 | 17.5 | l2 | 75 |
l3 | 56 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Maß L(mm)
Kraft 3
Kraft 4
Kraft 5
Kraft 6
l1
Radstand
Produktlinie
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften