Rohrgriffe / M.1053-P / Aluminium / Behandlung wählbar / Durchgangsbohrung (36901)

Rohrgriffe / M.1053-P / Aluminium / Behandlung wählbar / Durchgangsbohrung 36901
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 36901

Marke: ELESA

Preis: 33.13

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Maß L: 324 mm

fmax.: 295

Kraft 3: 2500

Kraft 4: 4000

Kraft 5: 1850


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36901

Teilenummer
36901
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
fmax. Kraft 3 Kraft 4 Kraft 5 Kraft 6 l1 max. Radstand Produktlinie Unterausführung Beschreibung

33.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-EPM.1053 P/30-295-EP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 68.5 Griffstärke D(mm) 42
Montageabschnitt, Tiefe T(mm) 50 d 8.5 d2 30
f1 37.5 h2 17.5 l2 75
l3 56 l4 27 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / M.1053-P / Aluminium / Behandlung wählbar / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 36901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36901.

Produktvarianten

Teilenummer
151487
151489
151491
36903
36905
36911
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
fmax. Kraft 3 Kraft 4 Kraft 5 Kraft 6 l1 max. Radstand Produktlinie Unterausführung Beschreibung

41.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5244951500190013002000468450÷495CleanM.1053-P-CLEANM.1053 P/30-495-CLEAN

44.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6245951200180011001900568550÷595CleanM.1053-P-CLEANM.1053 P/30-595-CLEAN

47.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7246951100150010001600668650÷695CleanM.1053-P-CLEANM.1053 P/30-695-CLEAN

33.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-AN-BKM.1053 P/30-295-AN-BK

34.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3242952500400018503400268250÷295-M.1053-P-AN-GRM.1053 P/30-295-AN-GR

34.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3743452000330016503150318300÷345-M.1053-P-EPM.1053 P/30-345-EP

Technischer Support