Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151501 |
151506 |
151511 |
151513 |
151516 |
151521 |
151526 |
37801 |
37806 |
37811 |
37816 |
37826 |
37851 |
37856 |
37866 |
37871 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Maß L (mm) | Kraft 3 | Kraft 4 | l1 | Radstand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 265 | 4400 | 6500 | 170 | 200 | M.1066 BM/30-200 CLEAN | |
43.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 315 | 3500 | 6000 | 220 | 250 | M.1066 BM/30-250 CLEAN | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 365 | 3300 | 5700 | 270 | 300 | M.1066 BM/30-300 CLEAN | |
46.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | 415 | 3300 | 5700 | 320 | 350 | M.1066 BM/30-350 CLEAN | |
48.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 465 | 2400 | 4500 | 370 | 400 | M.1066 BM/30-400 CLEAN | |
51.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 | 565 | 1500 | 3800 | 470 | 500 | M.1066 BM/30-500 CLEAN | |
54.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 665 | 880 | 3200 | 570 | 600 | M.1066 BM/30-600 CLEAN | |
33.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
35.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
36.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
40.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
44.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
38.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
39.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
43.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
46.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 75 | Griffstärke D(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 60 | d | M8 | d2 | 30 |
l2 | 30 | p | 15 | Produktlinie | Clean |
Art des Zusammenbaus | Sackloch | Unterausführung | M.1066 BM-CLEAN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Maß L(mm)
Kraft 3
Kraft 4
l1
Radstand
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften