Handgriffe / M.243 / Kunststoff / poliert / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M.243 / Kunststoff / poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 179 mm / [Griffstärke] 26 - 30 mm



Die Handgriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 86 bis 179 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 26 und 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36501
36601
36701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
B d Kraft 1 Kraft 2 Bohrung p Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Beschreibung

10.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86±0.5432610317M625002500M6128656M.243/100

11.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117±0.5543013820M840005000M813117610M.243/140

15.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 179±1623019820M830002000M81317978M.243/200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support