Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
154601 |
154611 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | d | d1 | Kraft 1 | h2 | l1 | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 93.5±0.5 | 38 | 21 | 109 | 7 | 6 | 6.5 | 10.5 | 3500 | 13 | 74 | 93 | 15 | 8 | M.443/110-CH-ESD-C | |
8.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | 117±1 | 41 | 26 | 137 | 8.5 | 7 | 8.5 | 13.5 | 4500 | 15 | 93 | 117 | 20 | 13 | M.443/140-8-CH-ESD-C |
Loading...
Kraft 2 | 2500 | Bohrung | 6 | Produktlinie | Esd |
---|---|---|---|---|---|
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
d
d1
Kraft 1
h2
l1
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften