Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm / [Griffstärke] 23 mm
Die Handgriffe von ELESA bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 150 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 23 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
37451
Steigung P(mm) | 150±0.5 | Höhe (H)(mm) | 52.5 | Griffstärke D(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Maß L(mm) | 173 | Montageabschnitt, Tiefe T(mm) | 9 | B | 9 |
d | 6 | Kraft 1 | 1800 | Kraft 2 | 4500 |
Bohrung | 6 | l1 | 113 | Radstand | 150 |
Arbeit 1 | 18 | Arbeit 2 | 8 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Beschreibung | M.478/150-6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / M.478 / Kunststoff / poliert / oval / Bogenform / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 37451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 37451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften