Handgriffe / M.479 / Kunststoff / poliert / oval / Bogenform / Durchgangsbohrung

Handgriffe / M.479 / Kunststoff / poliert / oval / Bogenform / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 132 mm / [Griffstärke] 23 mm



Die ergonomisch gestalteten ELESA Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 132 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 23 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37461-C1
37461-C2
37461-C3
37461-C4
37461-C5
37461-C6
37461-C17
37466-C1
37466-C2
37466-C3
37466-C4
37466-C5
37466-C6
37466-C17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d d1 h2 Bohrung p Beschreibung

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C18.513.5138-M.479/150-8-C1

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C28.513.5138-M.479/150-8-C2

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C38.513.5138-M.479/150-8-C3

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C48.513.5138-M.479/150-8-C4

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C58.513.5138-M.479/150-8-C5

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 8.5C68.513.5138-M.479/150-8-C6

10.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage --------

12.96 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage -C1---M812M.479/150 B-M8-C1

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -C2---M812M.479/150 B-M8-C2

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -C3---M812M.479/150 B-M8-C3

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -C4---M812M.479/150 B-M8-C4

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -C5---M812M.479/150 B-M8-C5

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage -C6---M812M.479/150 B-M8-C6

12.96 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage --------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung P(mm) 132±0.5 Höhe (H)(mm) 52.5 Griffstärke D(mm) 23
Maß L(mm) 173 B 9 Kraft 1 2100
Kraft 2 2600 l1 113 Radstand 132
Arbeit 1 15 Arbeit 2 7 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung
Unterausführung M.479

Technischer Support