Handgriffe / M.543 / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Gewindebolzen, Innengewinde

Handgriffe / M.543 / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 93.5 - 179 mm / [Griffstärke] 21 - 28 mm



Mit den Handgriffen von ELESA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 93.5 bis 179 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 21 bis 28 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37280
37283
37284
37285
37286
37287
37288
37289
37290
37291
37292
37293
37294
37296
37297
37381
37382
37383
37384
37387
37388
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B Zubehörcode für die Farbausführung d Kraft 1 Kraft 2 Bohrung l1 p Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

4.58 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134-7.5-M61900950M61021211794SacklochM.543-NM.543/140 N-B-M6

4.46 €

10 4 Arbeitstage 93.5±0.53621107-6C9M620001800M6791093106SacklochM.543M.543/110 B-M6-C9

5.06 €

2.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

93.5±0.53621107-6C2M620001800M6791093106SacklochM.543M.543/110 B-M6-C2

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134-7.5C9M630001600M610212117129SacklochM.543M.543/140 B-M6-C9

5.26 €

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134-7.5C2M630001600M610212117129SacklochM.543M.543/140 B-M6-C2

4.76 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105±0.53723120-7C9M520001800M59010105107SacklochM.543M.543/120 B-M5-C9

4.76 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105±0.53723120-7C9M620001800M69010105107SacklochM.543M.543/120 B-M6-C9

4.86 €

2.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105±0.53723120-7C2M520001800M59010105107SacklochM.543M.543/120 B-M5-C2

4.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105±0.53723120-7C2M620001800M69010105107SacklochM.543M.543/120 B-M6-C2

5.02 €

2.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134-7.5C9M830001600M810213117129SacklochM.543M.543/140 B-M8-C9

5.26 €

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134-7.5C2M830001600M810213117129SacklochM.543M.543/140 B-M8-C2

5.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117±0.53825134167.5C9M622001400M6102-117119GewindeschraubeM.543-pM.543/140 p-M6x16-C9

5.63 €

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53825134167.5C2M622001400M6102-117119GewindeschraubeM.543-pM.543/140 p-M6x16-C2

5.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132±0.54526150-7.5C9M820001800M8116131321816SacklochM.543M.543/150 B-M8-C9

4.90 €

10 4 Arbeitstage 132±0.54526150-7.5C2M820001800M8116131321816SacklochM.543M.543/150 B-M8-C2

6.58 €

10 4 Arbeitstage 179±15128200-9C9M830002300M8160131802430SacklochM.543M.543/200 B-M8-C9

7.58 €

10 4 Arbeitstage 179±15128200-9C2M830002300M8160131802430SacklochM.543M.543/200 B-M8-C2

7.24 €

3.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±15128200-9C9M1032002500M10160131802430SacklochM.543M.543/200 B-M10-C9

8.34 €

4.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±15128200-9C2M1032002500M10160131802430SacklochM.543M.543/200 B-M10-C2

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±15128200169C9M834002600M8160-1802430GewindeschraubeM.543-pM.543/200 p-M8x16-C9

8.38 €

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±15128200169C2M834002600M8160-1802430GewindeschraubeM.543-pM.543/200 p-M8x16-C2

Loading...

  1. 1

Technischer Support