Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 300 mm / [Griffstärke] 23 - 32 mm
Die ergonomisch gestalteten ELESA Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 86 bis 300 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 23 bis 32 mm sichert den nötigen festen Halt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37300 | M.643/100 B-M5 | 100 | 23 | 86±0.5 | M5 | 44 | 14 | 10 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 46 |
37301 | M.643/100 B-M6 | 100 | 23 | 86±0.5 | M6 | 44 | 14 | 12 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 45 |
37305 | M.643/110 B-M5 | 108 | 24 | 94±0.5 | M5 | 48 | 14 | 10 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 60 |
37306 | M.643/110 B-M6 | 108 | 24 | 94±0.5 | M6 | 48 | 14 | 12 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 59 |
37308 | M.643/140-117 B-M4 | 134 | 25 | 117±0.5 | M4 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 63 |
37309 | M.643/140-117 B-M5 | 134 | 25 | 117±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 64 |
37310 | M.643/140-117 B-M6 | 134 | 25 | 117±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 65 |
37311 | M.643/140-117 B-M8 | 134 | 25 | 117±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 67 |
37314 | M.643/140-120 B-M5 | 134 | 25 | 120±0.5 | M5 | 49 | 15 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 68 |
37315 | M.643/140-120 B-M6 | 134 | 25 | 120±0.5 | M6 | 49 | 15 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 69 |
37316 | M.643/140-120 B-M8 | 134 | 25 | 120±0.5 | M8 | 49 | 15 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 70 |
37320 | M.643/150 B-M5 | 148 | 26 | 132±0.5 | M5 | 53 | 16 | 10 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 71 |
37321 | M.643/150 B-M6 | 148 | 26 | 132±0.5 | M6 | 53 | 16 | 12 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 72 |
37322 | M.643/150 B-M8 | 148 | 26 | 132±0.5 | M8 | 53 | 16 | 13 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 73 |
37331 | M.643/180 B-M6 | 166 | 27 | 150±1 | M6 | 56 | 16 | 12 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 81 |
37332 | M.643/180 B-M8 | 166 | 27 | 150±1 | M8 | 56 | 16 | 13 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 82 |
37333 | M.643/180 B-M10 | 166 | 27 | 150±1 | M10 | 56 | 16 | 17 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 83 |
37341 | M.643/190 B-M6 | 177 | 27 | 160±1 | M6 | 55 | 16 | 12 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 90 |
37342 | M.643/190 B-M8 | 177 | 27 | 160±1 | M8 | 55 | 16 | 13 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 91 |
37343 | M.643/190 B-M10 | 177 | 27 | 160±1 | M10 | 55 | 16 | 17 | 2000 | 2250 | 8 | 13 | 92 |
37351 | M.643/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 57 | 16 | 13 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 130 |
37352 | M.643/200 B-M10 | 196 | 27 | 179±1 | M10 | 57 | 16 | 17 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 132 |
37356 | M.643/210 B-M8 | 209.5 | 28 | 192±1 | M8 | 58 | 17 | 13 | 2000 | 2100 | 14 | 15 | 98 |
37357 | M.643/210 B-M10 | 209.5 | 28 | 192±1 | M10 | 58 | 17 | 17 | 2100 | 2100 | 14 | 15 | 97 |
37361 | M.643/260 B-M8 | 253 | 29 | 235±1 | M8 | 61 | 18.5 | 13 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 173 |
37362 | M.643/260 B-M10 | 253 | 29 | 235±1 | M10 | 61 | 18.5 | 17 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 171 |
37371 | M.643/320 B-M10 | 322 | 32 | 300±1 | M10 | 64 | 22 | 17 | 2000 | 2000 | 18 | 11 | 205 |
Code | Description | L | l | f | d6H | h | B | p | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
37353 | M.643R/200 B-M8 | 196 | 27 | 179±1 | M8 | 45 | 15 | 13 | 4000 | 3500 | 25 | 25 | 118 |
Code | Description | L | l | f | d | d1 | h | h1 | h2 | B | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | Weight |
137301 | M.643 FM/100 B-5 | 100 | 23 | 86±0.5 | 5.4 | 8.5 | 44 | 5.5 | 20.5 | 14 | 3000 | 2200 | 11 | 9 | 45 |
137311 | M.643 FM/140 B-6 | 134 | 25 | 117±0.5 | 6.4 | 10.5 | 49 | 6 | 21 | 15 | 2000 | 2800 | 11 | 9 | 64 |
137331 | M.643 FM/150 B-6 | 148 | 26 | 132±0.5 | 6.4 | 10.5 | 53 | 8.5 | 23.5 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 9 | 70 |
137351 | M.643 FM/200 B-6 | 196 | 27 | 179±1 | 6.4 | 10.5 | 57 | 6 | 21 | 16 | 1900 | 1900 | 11 | 13 | 89 |
Teilenummer
|
---|
137301 |
137311 |
137331 |
137351 |
37300 |
37301 |
37305 |
37306 |
37308 |
37309 |
37310 |
37311 |
37314 |
37315 |
37316 |
37320 |
37321 |
37322 |
37331 |
37332 |
37333 |
37351 |
37352 |
37353 |
37361 |
37362 |
37371 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | d | d1 | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | p | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | 5.5 | 14 | 5.4 | 8.5 | 3000 | 2200 | 20.5 | 5 | - | 86 | 11 | 9 | Durchgangsbohrung | M.643-FM | M.643 FM/100 B-5 | |
6.47 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | 6 | 15 | 6.4 | 10.5 | 2000 | 2800 | 21 | 6 | - | 117 | 11 | 9 | Durchgangsbohrung | M.643-FM | M.643 FM/140 B-6 | |
6.78 € 3.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | 8.5 | 16 | 6.4 | 10.5 | 1900 | 1900 | 23.5 | 6 | - | 132 | 11 | 9 | Durchgangsbohrung | M.643-FM | M.643 FM/150 B-6 | |
7.24 € 3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | 57 | 27 | 196 | 6 | 16 | 6.4 | 10.5 | 1900 | 1900 | 21 | 6 | - | 179 | 11 | 13 | Durchgangsbohrung | M.643-FM | M.643 FM/200 B-6 | |
4.80 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M5 | - | 2400 | 2400 | - | M5 | 10 | 86 | 12 | 6 | Sackloch | M.643 | M.643/100 B-M5 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 86±0.5 | 44 | 23 | 100 | - | 14 | M6 | - | 2400 | 2400 | - | M6 | 12 | 86 | 12 | 6 | Sackloch | M.643 | M.643/100 B-M6 | |
4.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 94±0.5 | 48 | 24 | 108 | - | 14 | M5 | - | 2300 | 2300 | - | M5 | 10 | 94 | 10 | 8 | Sackloch | M.643 | M.643/110 B-M5 | |
5.17 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 94±0.5 | 48 | 24 | 108 | - | 14 | M6 | - | 2300 | 2300 | - | M6 | 12 | 94 | 10 | 8 | Sackloch | M.643 | M.643/110 B-M6 | |
5.01 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M4 | - | 2250 | 2650 | - | M4 | 10 | 117 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-117 B-M4 | |
5.06 € 2.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M5 | - | 2250 | 2650 | - | M5 | 10 | 117 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-117 B-M5 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M6 | - | 2250 | 2650 | - | M6 | 12 | 117 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-117 B-M6 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M8 | - | 2250 | 2650 | - | M8 | 13 | 117 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-117 B-M8 | |
4.70 € | 5 | 4 Arbeitstage | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M5 | - | 2250 | 2650 | - | M5 | 10 | 120 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-120 B-M5 | ||
5.63 € 2.70 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M6 | - | 2250 | 2650 | - | M6 | 12 | 120 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-120 B-M6 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 120±0.5 | 49 | 25 | 134 | - | 15 | M8 | - | 2250 | 2650 | - | M8 | 13 | 120 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/140-120 B-M8 | |
5.48 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M5 | - | 2200 | 2450 | - | M5 | 10 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M5 | |
6.27 € 3.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M6 | - | 2200 | 2450 | - | M6 | 12 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M6 | |
6.25 € | 5 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 132±0.5 | 53 | 26 | 148 | - | 16 | M8 | - | 2200 | 2450 | - | M8 | 13 | 132 | 8 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/150 B-M8 | |
6.58 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M6 | - | 2000 | 2550 | - | M6 | 12 | 150 | 8 | 13 | Sackloch | M.643 | M.643/180 B-M6 | |
6.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M8 | - | 2000 | 2550 | - | M8 | 13 | 150 | 8 | 13 | Sackloch | M.643 | M.643/180 B-M8 | |
7.15 € 3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150±1 | 56 | 27 | 166 | - | 16 | M10 | - | 2000 | 2550 | - | M10 | 17 | 150 | 8 | 13 | Sackloch | M.643 | M.643/180 B-M10 | |
7.72 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 179±1 | 57 | 27 | 196 | - | 16 | M8 | - | 1900 | 2000 | - | M8 | 13 | 179 | 11 | 13 | Sackloch | M.643 | M.643/200 B-M8 | |
8.47 € 4.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 179±1 | 57 | 27 | 196 | - | 16 | M10 | - | 1900 | 2000 | - | M10 | 17 | 179 | 11 | 13 | Sackloch | M.643 | M.643/200 B-M10 | |
11.03 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 179±1 | 45 | 27 | 196 | - | 15 | M8 | - | 4000 | 3500 | - | M8 | 13 | 179 | 25 | 25 | Sackloch | M.643R | M.643R/200 B-M8 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 235±1 | 61 | 29 | 253 | - | 18.5 | M8 | - | 1900 | 2000 | - | M8 | 13 | 235 | 13 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/260 B-M8 | |
13.77 € 6.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 235±1 | 61 | 29 | 253 | - | 18.5 | M10 | - | 1900 | 2000 | - | M10 | 17 | 235 | 13 | 12 | Sackloch | M.643 | M.643/260 B-M10 | |
22.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300±1 | 64 | 32 | 322 | - | 22 | M10 | - | 2000 | 2000 | - | M10 | 17 | 300 | 18 | 11 | Sackloch | M.643 | M.643/320 B-M10 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
d
d1
Kraft 1
Kraft 2
h2
Bohrung
p
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften