Handgriffe / M.643 HAT / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M.643 HAT / Kunststoff / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 179 mm / [Griffstärke] 23 - 27 mm



Die Handgriffe von ELESA bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 86 bis 179 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 23 und 27 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37502
37510
37511
37551
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
B d Kraft 1 Kraft 2 Bohrung p Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Beschreibung

13.84 €

6.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5442310014M624002400M61286126M.643/100 B-M6 HT

18.76 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 117±0.5492513415M625003400M612117812M.643/140 B-M6 HT

18.76 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 117±0.5492513415M825003400M813117812M.643/140 B-M8 HT

28.60 €

13.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±1572719616M819002600M8131791117M.643/200 B-M8 HT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support