Handgriffe / M.843 / Kunststoff / Behandlung wählbar / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M.843 / Kunststoff / Behandlung wählbar / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 300 mm / [Griffstärke] 26 - 32 mm



Mit den Handgriffen von ELESA gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 86 bis 300 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 26 bis 32 mm sichert den nötigen festen Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
138101
138102
138103
138104
138105
138106
138121
138122
138123
138124
138125
138126
138141
138142
138143
138144
138145
138146
138161
138162
138163
138164
138165
138166
151406
151412
151416
151419
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
B Zubehörcode für die Farbausführung d Kraft 1 Kraft 2 Bohrung p Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Produktlinie Unterausführung Beschreibung

7.72 €

3.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5-46.52610317C9M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C9

7.30 €

5 4 Arbeitstage 86±0.5-46.52610317C2M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C2

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5-46.52610317C3M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C3

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5-46.52610317C4M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C4

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5-46.52610317C5M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C5

8.03 €

3.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5-46.52610317C6M640007000M6128650120-M.843M.843/100 B-M6-C6

7.92 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 117±0.5-543013820C9M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C9

8.43 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.5-543013820C2M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C2

8.43 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.5-543013820C3M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C3

8.43 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.5-543013820C4M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C4

7.66 €

5 4 Arbeitstage 117±0.5-543013820C5M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C5

8.43 €

4.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.5-543013820C6M840005000M81311750120-M.843M.843/140 B-M8-C6

13.09 €

6.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±1-623020020C9M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C9

12.48 €

5 4 Arbeitstage 179±1-623020020C2M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C2

13.73 €

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±1-623020020C3M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C3

13.73 €

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±1-623020020C4M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C4

12.48 €

5 4 Arbeitstage 179±1-623020020C5M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C5

13.73 €

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

179±1-623020020C6M830003500M8131792780-M.843M.843/200 B-M8-C6

33.91 €

16.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300±1-643232222C9M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C9

35.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300±1-643232222C2M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C2

35.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300±1-643232222C3M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C3

35.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300±1-643232222C4M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C4

35.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300±1-643232222C5M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C5

35.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300±1-643232222C6M820003000M8133002575-M.843M.843/320 B-M8-C6

15.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86±0.5Rostfreier Stahl46.52610317-M640007000M6128650120InoxM.843-CLEANM.843/100-SST-M6 CLEAN

15.86 €

5 4 Arbeitstage 117±0.5Rostfreier Stahl543013820-M845005000M81311750120InoxM.843-CLEANM.843/140-SST-M8 CLEAN

19.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 179±1Rostfreier Stahl623020020-M820002400M8131792780CleanM.843-CLEANM.843/200-SST-M8 CLEAN

41.45 €

19.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300±1Rostfreier Stahl643232222-M820003000M8133002575InoxM.843-CLEANM.843/320-SST-M8 CLEAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support